HUBBELL CANADA
Image of SFRCLCSCAS3SM Fibre optique, cordon de brassage, élévateur, monomode, simplex, LC vers SC APC, 3 mètres, jaune, SFRCLCSCAS3SM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, élévateur, monomode, simplex, LC vers SC APC, 3 mètres, jaune, SFRCLCSCAS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCLCSCAS3SM

Fibre optique, cordon de brassage, élévateur, monomode, simplex, LC vers SC APC, 3 mètres, jaune.

Riser Rated

Général

Application

Data Exchange

Catalog Number

SFRCLCSCAS3SM

Couleur

Jaune

Marque des goujons

Fiber Patch Cords

Type

Single Mode-Simplex

UPC

662620617985

Dimensions

Longueur

9.8 ft

Longueur (mètres)

3 m

Lié au conducteur

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/TIA-455/-604

Logistique

Quantité dans l'emballage

25