HUBBELL CANADA
Image of DFPCLCSCS2SM Fibre optique, cordon de brassage, monomode, double, LC-SC, longueur 2 mètres, DFPCLCSCS2SM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, monomode, double, LC-SC, longueur 2 mètres, DFPCLCSCS2SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSCS2SM

Fibre optique, cordon de brassage, monomode, double, LC-SC, longueur 2 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-SC

Catalog Number

DFPCLCSCS2SM

Couleur

Jaune

Isolation

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Taille

OS2

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

UPC

662620312828

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Taille

OS2

Lié au conducteur

Mode

OS2, SM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Singlemode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50