HUBBELL CANADA
Image of DFRCLCLCC3MM Fibre optique, cordon de brassage, résistant aux remontées mécaniques, OM1 Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFRCLCLCC3MM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, résistant aux remontées mécaniques, OM1 Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFRCLCLCC3MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFRCLCLCC3MM

Fibre optique, cordon de brassage, résistant aux remontées mécaniques, OM1 Duplex, LC-LC, longueur 3 mètres.

Général

Catalog Number

DFRCLCLCC3MM

Couleur

Orange

UPC

662620328065

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Lié au conducteur

Mode

OM1, MM

Type de fibre

Riser

Logistique

Quantité dans l'emballage

25