HUBBELL CANADA
Image of DFRCLCLCD1MM Fibre optique, cordon de brassage, résistant aux remontées mécaniques, OM2 Duplex, LC-LC, longueur 11 mètres, DFRCLCLCD1MM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, résistant aux remontées mécaniques, OM2 Duplex, LC-LC, longueur 11 mètres, DFRCLCLCD1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFRCLCLCD1MM

Fibre optique, cordon de brassage, résistant aux remontées mécaniques, OM2 Duplex, LC-LC, longueur 11 mètres.

Général

Catalog Number

DFRCLCLCD1MM

Couleur

Orange

UPC

662620328140

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fibre

Riser

Logistique

Quantité dans l'emballage

25