Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: OCLCD50G4VI
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
OCLCD50G4VI
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Violet
Indicateur EU RoHs
Matériau
Ceramic
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Performance
Optical - Total insertion loss - Less than 1.5dB (test data included)
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type
LC Duplex 24F
Type d'article
LC Duplex to 2 MTP
UPC
662620606637
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Cassette
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB Max
Taille des fibres
250 Micron
Type de fibre
OM4
Conditions environnementales
Indoor
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Optical - Total insertion loss - Less than 1.5dB (test data included)
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
1