Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FCR1U3SPLK
Application
Fiber Rack Enclosure, Interconnect
Catalog Number
FCR1U3SPLK
Compatibilité
FSP-Series Panels, OC Series Cassettes, Splice Cassettes
Conditions environnementales
Indoor use
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Matériau de construction - Unité principale
16 gauge cold rolled steel
Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)
1 RU
Type
Unloaded
Type d'adaptateur
Cassette, FSP Panel
Type d'armoire
Standard, Locking
Type d'article
Fiber Rack Panel
UPC
662620342504
Capacité en pieds cubes
565.25 cu.in
Hauteur
1.75 in
Largeur
19 in
Profondeur
17 in
Entrée de câble
Rear/Sides
Conditions environnementales
Indoor use
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Compatibilité
FSP-Series Panels, OC Series Cassettes, Splice Cassettes
Type d'adaptateur
Cassette, FSP Panel