HUBBELL CANADA
Image of FCR2U6SPL Fibre optique, panneau de montage en rack, 2 unités, panneau 6-FSP, non chargé, avec serrure, FCR2U6SPL
Discontinué

Fibre optique, panneau de montage en rack, 2 unités, panneau 6-FSP, non chargé, avec serrure, FCR2U6SPL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCR2U6SPL

Fibre optique, panneau de montage en rack, 2 unités, panneau 6-FSP, non chargé, avec serrure.

  • 2 unités
  • 6) panneau FSP
  • Déchargé
  • Avec verrou.

Général

Catalog Number

FCR2U6SPL

Nombre de ports

144

Type

Unloaded

Type d'adaptateur

FSP Panel

Type d'armoire

UPC

662620237466

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

FSP Panel

Configuration

Nombre de ports

144