HUBBELL CANADA
Fibre optique, panneau de montage en rack, 4 unités, 15) panneau FSP, déchargé, avec verrou, FCR4U15SPLK
Image of FCR4U15SPLK Fibre optique, panneau de montage en rack, 4 unités, 15) panneau FSP, déchargé, avec verrou, FCR4U15SPLK

Fibre optique, panneau de montage en rack, 4 unités, 15) panneau FSP, déchargé, avec verrou, FCR4U15SPLK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCR4U15SPLK

Fibre optique, panneau de montage en rack, 4 unités, 15) panneau FSP, déchargé, avec verrou.

  • Cadres brevetés pour soulager la courbure des câbles
  • Œillets arrière à entrée facile
  • Étiquetage convivial à clipser
  • Loquet de porte magnétique
  • Le tiroir intérieur coulissant permet un accès maximal
  • Le piston facile d'accès sécurise le plateau
  • Construction en acier de calibre 16
  • Options de montage en rack 19" et 23"
  • Conforme TAA/GSA

Général

Application

Fiber Rack Enclosure, Interconnect

Catalog Number

FCR4U15SPLK

Compatibilité

FSP-Series Panels, OC Series Cassettes, Splice Cassettes

Conditions environnementales

Indoor use

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Matériau de construction - Unité principale

16 gauge cold rolled steel

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

4 RU

Type

Unloaded

Type d'adaptateur

Cassette, FSP Panel

Type d'armoire

Standard, Locking

Type d'article

Fiber Rack Panel

UPC

662620342542

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2261 cu.in

Hauteur

7 in

Largeur

19 in

Profondeur

17 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Rear/Sides

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor use

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-G
  • TIA-569-D

Liée à l'opération

Compatibilité

FSP-Series Panels, OC Series Cassettes, Splice Cassettes

Type d'adaptateur

Cassette, FSP Panel