HUBBELL CANADA
Image of FPBKLTR12ST1M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fiber, 3 Meter, FPBKLTR12ST1M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fiber, 3 Meter, FPBKLTR12ST1M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKLTR12ST1M

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, Buffered Loose Tube, ST-Multi Mode, 12-brins, OM1 Fiber, 3 Meter.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Catalog Number

FPBKLTR12ST1M

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

Type de la prise ou fiche

ST-MM, 12F, 250LT, OM1

UPC

662620308937

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur

118.11 in

Portée

12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

62 Micron

Type de conducteur

Glass

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

TIA 568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

50