HUBBELL CANADA
Image of FPBKLTR12LC1M Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur, FPBKLTR12LC1M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur, FPBKLTR12LC1M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKLTR12LC1M

Fibre, queue de cochon, faisceau, 250 Micron, tube libre tamponné, LC-Multimode, 12-brins de fibre, OM1 Fibre, 3 MètreLongueur.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Catalog Number

FPBKLTR12LC1M

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

Type de la prise ou fiche

LC-MM, 12F, 250LT, OM1

UPC

662620308715

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur (mètres)

3 m

Portée

12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

62 Micron

Mode

OM1

Nombre de fibres

12

Type de conducteur

Glass

Type de fibre

Riser

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

TIA 568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

50