HUBBELL CANADA
Image of FPBKR6FCA6S Fibre, queue de cochon, faisceau, FC-APC, monomode, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6FCA6S
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, FC-APC, monomode, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres, FPBKR6FCA6S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKR6FCA6S

Fibre, queue de cochon, faisceau, FC-APC, monomode, 6-brins de fibre, fibre OS2, 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

FC-MM

Catalog Number

FPBKR6FCA6S

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620306506

Dimensions

Longueur

118.11 in

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50