HUBBELL CANADA
Image of FPBKR12FC2M Fibre, queue de cochon, faisceau, FC-Multi Mode, 12-brins de fibre, OM2 Fibre, longueur 3 mètres, FPBKR12FC2M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, FC-Multi Mode, 12-brins de fibre, OM2 Fibre, longueur 3 mètres, FPBKR12FC2M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKR12FC2M

Fibre, queue de cochon, faisceau, FC-Multi Mode, 12-brins de fibre, OM2 Fibre, longueur 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

FC-MM

Catalog Number

FPBKR12FC2M

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620306520

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Portée

12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM2

Nombre de fibres

12

Type de fibre

Riser

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

50