
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKR6LC1M
Standard Product
Application
Optical Signal
Catalog Number
FPBKR6LC1M
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Glass Fiber
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type d'article
Type de la prise ou fiche
LC-MM, 6F, OM1
UPC
662620306230
Diamètre extérieur
0.2
Longueur
118.11 in
Portée
6
Connectivité
Plug-In
Calibre des fils
62 Micron
Type de conducteur
Glass
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
TIA 568-C.3
Quantité dans l'emballage
50