Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKR6ST6S
Standard Product
Application
Optical Signal
Atténuation
.75dB Per End
Catalog Number
FPBKR6ST6S
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type d'article
ST-MM Pigtails
Type de la prise ou fiche
ST-MM, 6F, OS2
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
UPC
662620306612
Diamètre extérieur
0.2
Longueur
118.11 in
Portée
6
Taille de l'afficheur
9 Micron
Connectivité
Plug-In
Calibre des fils
9 Micron
Type de conducteur
Glass
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Atténuation
.75dB Per End
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type de protecteur
Standard Strain Relief Boot
Quantité dans l'emballage
50