HUBBELL CANADA
Image of FPBKR12ST2M Fibre, queue de cochon, faisceau, ST-Multi Mode, 12-brins de fibre, OM2 Fibre, 3 Mètre, FPBKR12ST2M
Discontinué

Fibre, queue de cochon, faisceau, ST-Multi Mode, 12-brins de fibre, OM2 Fibre, 3 Mètre, FPBKR12ST2M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPBKR12ST2M

Fibre, queue de cochon, faisceau, ST-Multi Mode, 12-brins de fibre, OM2 Fibre, 3 Mètre.

Standard Product

Général

Application

Optical Signal

Catalog Number

FPBKR12ST2M

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

TIA 568-C.3

Type d'article

Type de la prise ou fiche

ST-MM, 12F, OM2

UPC

662620306636

Dimensions

Diamètre extérieur

0.2

Longueur (mètres)

3 m

Portée

12

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Calibre des fils

50 Micron

Mode

OM2

Nombre de fibres

12

Type de conducteur

Glass

Type de fibre

Riser

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

TIA 568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

50