Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPBKR12ST4M
Standard Product
Application
Optical Signal
Catalog Number
FPBKR12ST4M
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Glass Fiber
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
TIA 568-C.3
Type d'article
Type de la prise ou fiche
ST-MM, 12F, OM4
UPC
662620306650
Diamètre extérieur
0.2
Longueur (mètres)
3 m
Portée
12
Connectivité
Plug-In
Calibre des fils
50 Micron
Mode
OM4
Nombre de fibres
12
Type de conducteur
Glass
Type de fibre
Riser
Type de fils
Multimode
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
TIA 568-C.3
Quantité dans l'emballage
50