HUBBELL CANADA
Image of HBL9309 Fiche mâle d'angle à lame droite 30A, HBL9309

Fiche mâle d'angle à lame droite 30A, HBL9309

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9309

Fiche mâle à angle droit 30A, 4 positions, 2-pôles, 3-fils avec mise à la terre, 125V, 5-30P.

  • Nylon
  • Robuste 
  •  Qualité industrielle/commerciale

Général

Catalog Number

HBL9309

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Blade Holder - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Box Terminals - Brass
  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Supertough Nylon
  • Terminal Retainer - Reinforced Thermoplastic Polyester

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Grounding

Type

Plug

UPC

783585015224

Dimensions

Dimensions

4.34 po x 2.75 po x 1.88 po

Hauteur

1.88 in

Largeur

2.75 in

Longueur

4.34 in

Poids

0.55 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-30P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1360

Quantité dans l'emballage

10