HUBBELL CANADA
Image of HBL9361 Fiche mâle droite, Nylon HD, coudée, 50A 125V., HBL9361

Fiche mâle droite, Nylon HD, coudée, 50A 125V., HBL9361

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9361

Fiche mâle droite, nylon, à usage intensif, qualité industrielle/commerciale, coudée, 2-pôles 3-fils avec terre, 50A 125V, 5-50P.

  • Nylon
  • Robuste 
  •  Qualité industrielle/commerciale

Général

Catalog Number

HBL9361

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

0.625"-1.187"

Puissance max. (hp)

2

Série

Extra Heavy Duty

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Grounding

Type

Plug

UPC

783585015439

Dimensions

Dimensions

4.34 po x 2.75 po x 1.88 po

Hauteur

1.88 in

Largeur

2.75 in

Longueur

4.34 in

Poids

0.55 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-50P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed To UL498 File E1706, CSA Certified To C22.2 No. 42 File 280

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1360

Quantité dans l'emballage

10