Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8464V
Produit standard
Application
qualité hospitalière
Catalog Number
HBL8464V
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.300"-0.660" (7.6-16.8)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Valise
Type
Fiche
Type d'article
Bouchon de Valise
UPC
783585016375
Dimensions
1.88 po x 1.5 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
1.5 in
Longueur
1.88 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#18AWG to #12AWG
Classe NEMA nominale
6-20P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10