Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL14W47
Application
Qualité commerciale/industrielle
Catalog Number
HBL14W47
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Elastogrip
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard
Type
Bouchons
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585013008
Dimensions
2.65 po x 1.55 po x 2.65 po
Hauteur
2.65 in
Largeur
1.55 in
Longueur
2.65 in
Poids
0.2 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10