HUBBELL CANADA
Image of HBL8452C Fiche mâle inclinante à lame droite 50A, HBL8452C

Fiche mâle inclinante à lame droite 50A, HBL8452C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8452C

Fiche mâle à angle droit 50A, 4 positions, 3-pôles, 4 fils, mise à la terre, 3 phases 250V, 15-50P.

  • Les agrippe-câbles offrent une zone de préhension sûre
  • Logement en nylon super résistant
  • Numéro de catalogue, valeurs nominales et certifications moulés sur la face.

Général

Catalog Number

HBL8452C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Grounding

Type

Fiche

UPC

783585015170

Dimensions

Poids

0.85 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

15-50P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

765

Quantité dans l'emballage

5