HUBBELL CANADA
Image of HBL3431GCB Fiche mâle industrielle Twist-Lock® 30A, HBL3431GCB

Fiche mâle industrielle Twist-Lock® 30A, HBL3431GCB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3431GCB

Twist-Lock® Fiche mâle industrielle, 30A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis.

  • Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

Produit standard