Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2751
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2751
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
4-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
UPC
783585039435
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.3 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L18- 30P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
3060
Quantité dans l'emballage
30