HUBBELL CANADA
Image of HBL5364VY Fiche mâle à lame droite Valise® 20A, HBL5364VY

Fiche mâle à lame droite Valise® 20A, HBL5364VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5364VY

Valise® Fiche mâle lame droite 20A, 2-pôles, 3-fils mise à la terre, 125V, 5-20P Nylon.

  • Corps monobloc à charnière pour un montage facile
  • Des serre-câbles puissants et décalés s'agrippent aux conducteurs individuels
  • Les vis d'assemblage sont captives et ne tomberont pas pendant le câblage

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL5364VY

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical:Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical :Terminal Accommodation #18-#12 AWG stranded copper wire only
  • Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental :Flammability: UL 94 HB or better
  • IP Suitability: IP20
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Série

Valise®

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated Steel
  • Assembly Screws - Plated steel
  • Blades - Brass
  • Cable Inserts - PPO
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard

Type

Bouchons

Type d'article

Valise

UPC

783585013169

Dimensions

Dimensions

1.87 po x 1.25 po x 1.87 po

Hauteur

1.87 in

Largeur

1.25 in

Longueur

1.87 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical:Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical :Terminal Accommodation #18-#12 AWG stranded copper wire only
  • Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental :Flammability: UL 94 HB or better
  • IP Suitability: IP20
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

50