HUBBELL CANADA
Image of HBL14W49 Fiche mâle élastomère étanche à lame droite 15A, HBL14W49

Fiche mâle élastomère étanche à lame droite 15A, HBL14W49

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL14W49

Fiche mâle élastomère à lame droite, 15A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 6-15P.

  • La conception du corps lisse minimise les points de collecte, simplifiant ainsi le processus de lavage
  • l'écrou de décharge de traction est toujours hermétique sur le corps, minimisant la collecte des débris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL14W49

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Plugs

UPC

783585131221

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2025

Quantité dans l'emballage

25