Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7545C
Couverture de protection contre les intempéries
Application
Industriel/commercial
Catalog Number
HBL7545C
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
0.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche
UPC
783585178509
Dimensions
1.96 po x 1.52 po x 1.52 po
Hauteur
1.52 in
Largeur
1.52 in
Longueur
1.96 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.230 - 0.720 in
Classe NEMA nominale
L1-15P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10