HUBBELL CANADA
Image of HBL320P4W Fiche mâle étanche Broche et Manchon 20A 125V, HBL320P4W

Fiche mâle étanche Broche et Manchon 20A 125V, HBL320P4W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL320P4W

Fiche mâle étanche à broche et manchon CEI 20A, 125V, 2-pôles 3-fils.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Solid one-piece pins machined from solid brass
  • Gasketed sealing ring provides watertight seal
  • Raised collar surrounds each phase pin
  • Broches monobloc solides usinées à partir de laiton massif 
  • bague d'étanchéité avec joint d'étanchéité pour un joint étanche 
  • collier surélevé entoure chaque broche de phase

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL320P4W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Bouchon étanche

Type d'article

fiche mâle

UPC

783585403366

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10