Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL320P6W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Étanchéité
Application
Connexions à haute intensité
Catalog Number
HBL320P6W
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Bouchon étanche
Type d'article
fiche mâle
UPC
783585403397
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
500
Quantité dans l'emballage
10