HUBBELL CANADA
Image of HBL26W76 Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, HBL26W76

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, HBL26W76

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26W76

Fiche mâle étanche Twist-Lock® 20A, 3 phases 480V, 3-pôles, 4-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L16-20P.

  • La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage
  • L'écrou de décharge de tension est toujours étanche sur le corps, ce qui minimise la collecte de débris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion.

Général

Catalog Number

HBL26W76

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Twist-Lock® étanche 20A

UPC

783585131641

Dimensions

Dimensions

2.51 po x 2.51 po x 3.96 po

Hauteur

3.96 in

Largeur

2.51 in

Longueur

2.51 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min. Cord: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max. Cord: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10