Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2611SW
Construction étanche enveloppée
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2611SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.325"-0.930" (9-24)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche étanche Safety-Shroud® 30A
UPC
783585231600
Dimensions
2.77 po x 2.77 po x 4.40 po
Hauteur
4.4 in
Largeur
2.77 in
Longueur
2.77 in
Poids
0.55 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.325 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L5-30P
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10