Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2741S
Safety-Shroud
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2741S
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
3-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche Safety-Shroud® 30A
UPC
783585234946
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 4.21 po
Hauteur
4.21 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.45 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
600 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L17-30P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10