HUBBELL CANADA
Image of HBL26W09 Fiche étanche Twist-Lock®, 20A, HBL26W09

Fiche étanche Twist-Lock®, 20A, HBL26W09

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26W09

Fiche étanche Twist-Lock®, 20A, 3 phases WYE 120/208V CA, 4-pôles, 4 fils, élastomère thermoplastique, NON-NEMA.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL26W09

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

4-Pole

Type

Bouchons

Type d'article

Prise Twist-Lock® étanche 20A

UPC

783585456300

Dimensions

Dimensions

2.77 po x 2.77 po x 3.94 po

Hauteur

3.94 in

Largeur

2.77 in

Longueur

2.77 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

3-Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min Cords: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max Cord: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10