Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2511FC
Version câble plat
Application
À usage intensif intensif industriel
Catalog Number
HBL2511FC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
4-Pole
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Fiche Insulgrip® 20A
UPC
783585039992
Dimensions
2.75 po x 2.33 po x 2.33 po
Hauteur
2.33 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.75 in
Poids
0.45 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
L21-20P
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
30