HUBBELL CANADA
Image of HBL23CM21 Fiche Twist-Lock® Insulgrip® résistante à la corrosion, 20A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, HBL23CM21

Fiche Twist-Lock® Insulgrip® résistante à la corrosion, 20A, 250V, 2-pôles, 3-fils de terre, HBL23CM21

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL23CM21

Fiche Twist-Lock® Insulgrip® résistante à la corrosion, 20A, 250V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre.

  • Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive
  • La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL23CM21

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Nickel Plated Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Bronze (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585038117

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 1.97 po x 1.97 po

Hauteur

1.97 in

Largeur

1.97 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

30