HUBBELL CANADA
Image of HBL25CM11 Fiche Twist-Lock® Insulgrip® résistante à la corrosion 20A, HBL25CM11

Fiche Twist-Lock® Insulgrip® résistante à la corrosion 20A, HBL25CM11

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25CM11

Fiche Insulgrip® Twist-Lock® résistante à la corrosion, 20A, 3 phases Y 120/208V CA, 4-pôles, 5 fils de mise à la terre, NEMA L21-20P Nylon.

  • Le boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants

Résistant à la corrosion

Général

Application

À usage intensif industriel/maritime

Catalog Number

HBL25CM11

Conditions environnementales

Résistant à la corrosion

Couleur

Jaune

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

4-Pole

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Nickel Plated Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Bronze (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Fiche Insulgrip® 20A résistante à la corrosion

UPC

783585038711

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.33 po x 2.33 po

Hauteur

2.33 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-20P

Conditions environnementales

Résistant à la corrosion

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10