
Marque: Burndy
No de catalogue: YP2C2
Application
For Extra Wide Range Of Copper And Primary Service Taps And Secondary Service Drops
Catalog Number
YP2C2
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
O
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Type
YP-C
UPC
781810117903
UPC 14 Digit GTIN
00781810117903
Dimension - Hauteur en millimètres
37 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.45 in
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
6 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
100