
Marque: Burndy
No de catalogue: YP28C28
Application
For Extra Wide Range Of Copper And Primary Service Taps And Secondary Service Drops
Catalog Number
YP28C28
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
D
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
Y
Type
YP-C
Type de connecteur
Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810117958
UPC 14 Digit GTIN
00781810117958
Dimension - D en pouces
1.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
52 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
25 mm
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
50