HUBBELL CANADA
Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de parcours et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Parcours, Al et Cu:250 (37) - 400 (37), YPC33R26U
Image of YPC33R26U Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de parcours et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Parcours, Al et Cu:250 (37) - 400 (37), YPC33R26U
Image of YPC33R26U Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de parcours et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Parcours, Al et Cu:250 (37) - 400 (37), YPC33R26U

Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de parcours et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Parcours, Al et Cu:250 (37) - 400 (37), YPC33R26U

Marque: Burndy

No de catalogue: YPC33R26U

Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs,Run,Al et Cu:250 (37) - 400 (37).

  • Connecteur à compression universel extra large
  • la forme en 6 sépare les fils de course et de connecteur de dérivation pour minimiser la corrosion galvanique des conducteurs
  • le connecteur peut être saisi dans l'outil et glissé sur la ligne pour une installation facile
  • pré-rempli avec du composé à joints PENETROX et scellé par bande.

Général

Application

For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YPC33R26U

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>YPC Figure 6

Indice de matrice

N

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

YPC-U

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810137505

UPC 14 Digit GTIN

00781810137505

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

2.28 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

54 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.125 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

266.8 kcmil-397.5 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 AWG- 1/0 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

250 kcmil-400 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil-400 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • ACSR C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

25