HUBBELL CANADA
Image of YPC38R26U Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de parcours et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Parcours, Al et Cu:477 (19) - 600 (61), YPC38R26U

Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de parcours et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, Parcours, Al et Cu:477 (19) - 600 (61), YPC38R26U

Marque: Burndy

No de catalogue: YPC38R26U

Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de tirage et de prise et minimise la corrosion galvanique des conducteurs,Run,Al et Cu:477 (19) - 600 (61).

  • Connecteur à compression universel extra large
  • la forme en 6 sépare les fils de course et de connecteur de dérivation pour minimiser la corrosion galvanique des conducteurs
  • le connecteur peut être saisi dans l'outil et glissé sur la ligne pour une installation facile
  • pré-rempli avec du composé à joints PENETROX et scellé par bande.

Général

Application

For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YPC38R26U

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

N

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Type

YPC-U

UPC

781810138502

UPC 14 Digit GTIN

00781810138502

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

2.28 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.31 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

397.5 kcmil-556.5 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1/0 AWG- 6 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

477 kcmil-600 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

477 kcmil-600 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • ACSR C Str-Tap

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

50