HUBBELL CANADA
Image of YPC28U26 Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de tirage et de dérivation et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, tirage ACSR, 5005:1/0-4/0, YPC28U26

Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de tirage et de dérivation et minimise la corrosion galvanique des conducteurs, tirage ACSR, 5005:1/0-4/0, YPC28U26

Marque: Burndy

No de catalogue: YPC28U26

Figure 6 Le connecteur de forme sépare les fils de tirage et de dérivation et réduit au minimum la corrosion galvanique des conducteurs, tirage ACSR, 5005:1/0-4/0.

  • Connecteur à compression universel extra large
  • la forme en 6 sépare les fils de course et de connecteur de dérivation pour minimiser la corrosion galvanique des conducteurs
  • le connecteur peut être saisi dans l'outil et glissé sur la ligne pour une installation facile
  • pré-rempli avec du composé à joints PENETROX et scellé par bande.

Général

Application

For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed And Compact Conductors

Catalog Number

YPC28U26

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

D3

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Type

YPC-U

UPC

781810136508

UPC 14 Digit GTIN

00781810136508

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

52 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.06 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 AWG, 1/0 AWG

Conducteurs - ACSR série Str

1/0 AWG, 2/0 AWG,3/0 AWG,4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

3 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG, 2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • ACSR C Str-Tap

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25