
Marque: Burndy
No de catalogue: YPC33R28R
Application
For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YPC33R28R
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
N
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CRIMPIT™
Type
YPC-U
UPC
781810138007
UPC 14 Digit GTIN
00781810138007
Dimension - Hauteur en pouces
2.28 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.16 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
266.8 kcmil-397.5 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
250 kcmil-477 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 kcmil-477 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
25