

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB10GWW
À utiliser avec les boîtes de sol série 10G55.
Field Replaceable
Application
Catalog Number
FB10GWW
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Série
Floorboxes
Type
Replacement Wireway
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695464
Dimensions
5.53 po x 2.84 po x 0.87 po
Hauteur
0.87 in
Largeur
2.84 in
Longueur
5.53 in
Poids
0.35 lb
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates