
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FB2GSWW
Chemins de câbles de remplacement pour les boîtes de sol série CFB2G25.
Field Replaceable
Application
Catalog Number
FB2GSWW
Construction
Couleur
Métallique
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Type
Replacement Wireway
Type
Recessed
Type de montage
Mounts to Box
UPC
783585695471
Dimensions
7.67 po x 1.15 po x 0.35 po
Hauteur
0.35 in
Largeur
1.15 in
Longueur
7.67 in
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates