Marque: Gleason Reel
No de catalogue: W5F-100902
Nom de la collection: ToolAssistPRO™
Capacité de charge
50 lbs
Catalog Number
W5F-100902
Méthode de montage
Floor
Type
Jib Crane Kit
Type d'article
Type de base
W5
UPC
783246011381
Longueur - Flèche
10 ft
Poids
126 lb