HUBBELL CANADA
Image of W5F-060302 Flèche montée au sol, flèche fixe de 6', colonne de 3', capacité de 50 lbs, W5F-060302

Flèche montée au sol, flèche fixe de 6', colonne de 3', capacité de 50 lbs, W5F-060302

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: W5F-060302

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Flèche montée au sol, flèche fixe de 6', colonne de 3', capacité de 50 lbs.

  • Fixed or swing booms mounted on vertical columns and are painted polyester beige
  • Having a capacity of 50Ib,6'-8' booms
  • Flèches fixes ou pivotantes montées sur colonnes verticales et peintes en polyester beige 
  • ayant une capacité de 50 Ib, flèches de 6'-8'

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

W5F-060302

Méthode de montage

Floor

Type

Jib Crane Kit

Type d'article

Type de base

W5

UPC

783246011268

Dimensions

Longueur - Flèche

6 ft

Poids

53 lb

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs

Configuration

Méthode de montage

Floor

Type de base

W5