HUBBELL CANADA
Image of WF50-WS10 Flèches montées sur mur ou colonne, style échelle fixe de 10', pour une capacité de 50 lb, WF50-WS10

Flèches montées sur mur ou colonne, style échelle fixe de 10', pour une capacité de 50 lb, WF50-WS10

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WF50-WS10

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Flèches montées sur mur ou colonne, style échelle fixe de 10', pour une capacité de 50 lb.

Rail à outils mural ou sur colonne ; ou utilisez deux flèches fixes comme support pour le rail à outils horizontal. (Traverse et cintres non inclus). Butée et embout inclus. Chariot en supplément. Finition polyester beige.

  • Fixed or 180° Swinging WS50 Booms
  • Rail for loads up to 50 lbs.(22.5 kg)
  • Flèches WS50 fixes ou pivotantes à 180° 
  • Rail pour charges jusqu'à 50 lb (22,5 kg)

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WF50-WS10

Méthode de montage

Wall

Type

Boom

Type d'article

UPC

783246011671

Dimensions

Longueur - Flèche

10 ft

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs

Configuration

Méthode de montage

Wall