HUBBELL CANADA
Image of HBLFMSPL FloorTrak PRO, épissures droites, 6pk, HBLFMSPL

FloorTrak PRO, épissures droites, 6pk, HBLFMSPL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFMSPL

FloorTrak PRO, accessoire de rail au sol, épissures droites, 6 pièces.

Se monte facilement sur le canal FloorTrak PRO

Général

Application

Splice Kit

Catalog Number

HBLFMSPL

Couleur

Galvanisé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

FloorTrak PRO

Type

Internal

UPC

783585595092

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

1