HUBBELL CANADA
Image of HBLFMC90A FloorTrak PRO, rail, section 90 degrés, en aluminium, HBLFMC90A

FloorTrak PRO, rail, section 90 degrés, en aluminium, HBLFMC90A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFMC90A

FloorTrak PRO, Rail, Couvercle et Base, Section à 90⁰, Surface et bords variables inclus, Épissures incluses, Aluminium.

  • Profil mince monté au sol avec canaux d'alimentation et de données divisés
  • bords de montage en surface et de montage variable inclus
  • les longueurs peuvent être attachées ensemble avec des épissures à profil mince.

Produit standard

Général

Application

Base Trak, couvercle, 2 jeux de bords

Catalog Number

HBLFMC90A

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

FloorTrak PRO

Type

Base et couvercle

UPC

783585595054

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

1