HUBBELL CANADA
Image of MBL501-GD4 Fluorescent HPS 50W 120V 1-¼" "Montage sur poteau, MBL501-GD4

Fluorescent HPS 50W 120V 1-¼" "Montage sur poteau, MBL501-GD4

Marque: Killark

No de catalogue: MBL501-GD4

Support fluorescent HPS 50 W 120 V 1-¼" "Support sur poteau.

  • Réservoir de ballast et boîte d'épissure - alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
  • Finition en poudre époxy/polyester cuite au four, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion
  • Toute la quincaillerie externe - acier inoxydable
  • Protecteur - alliage d'aluminium sans cuivre
  • Normalement expédié en tant que composants pour une livraison rapide
  • Protecteur de réfracteur - acier avec finition résistante à la corrosion
  • Réflecteur - polyester renforcé de fibre de verre léger et résistant à la corrosion
  • Modèles fluorescents fournis avec des lampes
  • Lumière blanche à allumage instantané écoénergétique (2700K). Durée de vie de 10 000 heures
  • Les supports de lampe HID sont à base moyenne E26.

La série MB est un luminaire compact de faible hauteur utilisant des lampes fluorescentes compactes et des lampes HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à l'utilisation d'un aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince et sa conception compacte permettent à la série MB

Général

Catalog Number

MBL501-GD4

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MB

Source d'éclairage

Sodium haute pression

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Chandelier 25

UPC

783936994741

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

50 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1