HUBBELL CANADA
Image of 170C ½" fonte forme 7 Couvercle de conduit, 170C
*Image représentative
Image of 170C ½" fonte forme 7 Couvercle de conduit, 170C

½" fonte forme 7 Couvercle de conduit, 170C

Marque: Killark

No de catalogue: 170C

½" fonte forme 7 Couvercle de conduit.

  • Fonte grise malléable Duraloy
  • Finition triple couche de scellant électrozingué et chromaté avec peinture en poudre Duraloy Plus appliquée électrostatiquement
  • Vis en acier inoxydable série 316 avec joint d'étanchéité

Alliage de fonte grise Duraloy classe 30. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable 316.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

170C

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Iron

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Cast

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936010335

Dimensions

Diamètre extérieur

4.34 in

Dimensions

4 po x 2 po x 0.312 po

Hauteur

0.312 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.35

Taille du moyeu

1/2"

Logistique

Quantité dans l'emballage

20